34 mmレール用 クランプおよびブラケット


  • Fixed Clamps and Rotation Clamps Securely Hold 34 mm Rails Together
  • Cross Bracket and Right Angle Bracket Turn Rails at Fixed Angles

XT34RA2

XT34CB

XT34C1

XT34CC

XT34RD

Related Items


Please Wait

特長

  • 34 mm光学レールおよびレール用部品をしっかりと安定して取付け
  • スライド構造で調整と取付けが簡単
  • ドロップイン式でレールをしっかりと締め付けるクランプ設計
  • 薄型ブラケットは固定の角度で回転し、3次元構造に取付け可能

当社の34 mmレール用の角度アダプタは、2次元や3次元構造のレール構築物の基本構成部品です。

クランプ
当社のクランプでは2本のレールをしっかりとつなぎ合わせることができて、接合部が固定または可変となるタイプからお選びいただけます。クランプがレールのアリ溝をつかむ部分は面積が広く嵌め合わせが容易で、きっちりとレールに結合します。既に取り付けられた部品を取りはずさずにレールの着脱ができます。クランプは所定の位置にスライドさせて固定することもできます。

ブラケット
当社の角度ブラケットは頑丈で、決まった角度で回転可能でもあるため、3次元構造が構築できます。これらのブラケットはクランプと組み合わせて使用します。

当社では多岐にわたるアクセサリを34 mmレール用に提供しています。例としては角度クランプやブラケット、ブレッドボード用取付けプレートレールキャリア取付けプラットフォームレンズチューブ用アダプタそしてレールジョイントがあります。66 mm95 mmのレールをXT34シリーズの機構に組み込むためのサイズアダプタと一緒に用いることで、事実上どのようなオプトメカニクスを用いた配置にも対応できる多用途で堅牢なツールになります。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

34 mmレール用 両面アリ溝式クランプ

XT34D2
Click for Details

XT34C1およびXT34C2は、レール同士、もしくはレールと取付けプラットフォームを互いにしっかりと固定します。
Dovetail Mounting Platform
Click for Details
View Imperial Product List
型番数量Description
XT34C2134 mmレール用 両面アリ溝式クランプ、長さ30 mm
XT34D2-301長さ30 mm、XT34シリーズ取付用プラットフォーム、M6ザグリ穴1つ
RSP11Ø1インチ光学素子用回転マウント、#8-32タップ穴(インチ規格)
PH21Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ(インチ規格)
TR31Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ3インチ(インチ規格)
XT34-200134 mmコンストラクションレール、長さ200 mm

View Metric Product List
型番数量Description
XT34C2134 mmレール用 両面アリ溝式クランプ、長さ30 mm
XT34D2-301長さ30 mm、XT34シリーズ取付用プラットフォーム、M6ザグリ穴1つ
RSP1/M1Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用回転マウント、M4タップ穴(ミリ規格)
PH50/M1Ø12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm(ミリ規格)
TR75/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ75 mm(ミリ規格)
XT34-200134 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
両面アリ溝式クランプXT34C2が取付けプラットフォームXT34D2-30および回転マウントRSP1(/M)を保持。
  • レールやアクセサリをクランプ
  • レールを互いに平行に取付け
  • XT34C1: 長さ15 mmのクランプ
  • XT34C2: 長さ30 mmのクランプ

XT34シリーズの両面アリ溝式クランプは、34 mmレールや部品を平行に固定することができます。この製品は2種類の長さ(15 mmと30 mm)をご用意しています。

2本のXT34C1をペアで使用して、ねじれ歪みを抑え、クランプ全体の長さにわたって2本のレールを平行に保ちます。クランプ1本の使用を好まれる場合、さらに設置面積の大きいXT34C2のご利用をお勧めします。右図のように、XT34C2も取付けプラットフォーム XT34D2-30 に部品を取り付けるのに適合したサイズとなっています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT34C1 Support Documentation
XT34C134 mmレール用 両面アリ溝式クランプ、長さ15 mm
¥2,799
Today
XT34C2 Support Documentation
XT34C234 mmレール用 両面アリ溝式クランプ、長さ30 mm
¥3,141
Today
Back to Top

34 mmレール用 クロスクランプ

XT34CC Cross Clamp
Click to Enlarge
View Product List
型番数量Description
XT34CC134 mmレール用 クロスクランプ
XT34-200134 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
XT34SP-500134 mmコンストラクションレール、片面アリ溝式、長さ500 mm
クロスクランプXT34CCとXT34レール
  • 小型のクランプで2本の34 mmレールを直角に結合
  • 1本のネジで可能なクランプ機構

クロスクランプXT34CCは2本のレールもしくはアクセサリを90°の角度で結合させ、1本のネジで締め付けることが可能なので、調整が簡単です。2本のレールを直角にならない方向に向ける場合には、下記のアリ溝式回転クランプXT34RDをご参照ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT34CC Support Documentation
XT34CC34 mmレール用 クロスクランプ
¥8,382
Today
Back to Top

34 mmレール用 クロスブラケット

XT34CB Cross Bracket
Click to Enlarge
View Product List
型番数量Description
XT34CB134 mmレール用 クロスブラケット
XT34-200134 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
XT34C1134 mmレール用 両面アリ溝式クランプ、長さ15 mm
XT34C2134 mmレール用 両面アリ溝式クランプ、長さ30 mm
XT34DP-500134 mmコンストラクションレール、両面アリ溝式、長さ500 mm
クロスブラケットXT34CBによる90°の交差。
  • 2本の34 mmレールを90°で接続
  • アリ溝式クランプと使用

クロスブラケットXT34CBによって、2本の34 mmレールを互いに90°に交差させて使用することができます。このブラケットは、通常アリ溝式クランプと一緒に使用します。この製品は、クロスクランプXT34CCが使用できない場合にご使用いただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT34CB Support Documentation
XT34CB34 mmレール用 クロスブラケット
¥3,320
Today
Back to Top

34 mmレール用 直角ブラケット

XT34RA2 Right-Angle Bracket
Click to Enlarge
View Product List
型番数量Description
XT34-200134 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
XT34DP-500134 mmコンストラクションレール、両面アリ溝式、長さ500 mm
XT34RA2134 mmレール用 直角ブラケット
XT34C1134 mmレール用 両面アリ溝式クランプ、長さ15 mm
XT34C2134 mmレール用 両面アリ溝式クランプ、長さ30 mm
直角ブラケットXT34RA2により垂直な取付けが可能
  • 3次元で34 mmレールを90°の方向に向けることが可能
  • 1つのブラケットで3本のアリ溝を結合
  • 剛性を強化するために単一アルミ押し出し成型から機械加工

直角ブラケットXT34RA2には、同時に使用できる3つのアリ溝が付いています。45°の角度に向いている3つ目のアリ溝は、レールを回転させたり、1つのジョイントから3次元構造を構築したりすることが可能です。直角ブラケットは、上のアリ溝式クランプと一緒にお使いいただけるように設計されています。

 

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT34RA2 Support Documentation
XT34RA234 mmレール用 直角ブラケット
¥4,192
Today
Back to Top

34 mmレール用 両面アリ溝式回転クランプ

XT34RD
Click to Enlarge
View Product List
型番数量Description
XT34RD134 mmレール用 両面アリ溝式回転クランプ
XT34-200234 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
任意の角度に取り付けた2本の34 mmレール
  • 360°の回転が可能
  • 複数のレールシステムを多様な方向に取付けが可能

両面アリ溝式回転クランプXT34RDは、1本のレールをもう1本に対して連続して回転させることが可能です。レールを90°の角度で回転させる用途には、上記のクロスクランプXT34CCをご検討ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT34RD Support Documentation
XT34RD34 mmレール用 両面アリ溝式回転クランプ
¥21,320
7-10 Days