Illuminated Laser Safety Signs (日本では販売しておりません)


  • Lightbox Provides Uniform Illumination of Laser Safety Signs
  • Safety Signs with Notice, Caution, Warning, or Danger Signal Words

LSS10

LED Lightbox

LSS10D

Danger Sign

LSS10W4

Class 4 Warning Sign

Related Items


Please Wait

Click for Details
LSS10 Lightbox Illuminating LSS10C Caution Sign

Features(日本では販売しておりません)

  • Lightbox with LED Light Guide Panel
  • Laser Interlock Features Integrated into Lightbox
  • Signs for ANSI-Certified Signal Words: Notice, Caution, Warning, or Danger
  • Signs Meet IEC and ANSI Laser Safety Standards

Thorlabs offers an LED light guide laser safety lightbox and signal word laser safety signs. Laser safety signs are required for laser-controlled areas and indicate to personnel when and where a laser system is in use. Offered in Notice, Caution, Warning, or Danger signal words and constructed from high-impact polystyrene (HIPS), Thorlabs' laser safety signs allow the user to indicate wavelength and optical density (OD) specifications of the laser emission. These signs, which meet IEC and ANSI laser safety standards, are appropriate for standalone use, or they can be uniformly illuminated using the LSS10 lightbox for increased visibility. The LSS10 lightbox can be mounted to virtually any wall in either left- or right-handed orientations. The front of the lightbox can be opened via a hinged panel, allowing laser safety signs to be easily inserted. The lightbox accepts 10” x 14” (25.6 cm x 35.8 cm) signs.

レーザの安全性とクラス分類

レーザを取り扱う際には、安全に関わる器具や装置を適切に取扱い、使用することが重要です。ヒトの目は損傷しやすく、レーザ光のパワーレベルが非常に低い場合でも障害を引き起こします。当社では豊富な種類の安全に関わるアクセサリをご提供しており、そのような事故や負傷のリスクの低減にお使いいただけます。可視域から近赤外域のスペクトルでのレーザ発光がヒトの網膜に損傷を与えうるリスクは極めて高くなります。これはその帯域の光が目の角膜やレンズを透過し、レンズがレーザーエネルギを、網膜上に集束してしまうことがあるためです。

Laser GlassesLaser CurtainsBlackout Materials
Enclosure SystemsLaser Viewing CardsAlignment Tools
Shutter and ControllersLaser Safety Signs

安全な作業および安全に関わるアクセサリ

  • クラス3または4のレーザを取り扱う場合は、必ずレーザ用保護メガネを装着してください。
  • 当社では、レーザのクラスにかかわらず、安全上無視できないパワーレベルのレーザ光線を取り扱う場合は、ネジ回しなどの金属製の器具が偶然に光の方向を変えて再び目に入ってしまうこともあるので、レーザ用保護メガネを必ずご使用いただくようにお勧めしております。
  • 特定の波長に対応するように設計されたレーザ保護眼鏡は、装着者を想定外のレーザ反射から保護するために、レーザ装置付近では常に装着してください。
  • レーザ保護眼鏡には、保護機能が有効な波長範囲およびその帯域での最小光学濃度が刻印されています。
  • レーザ保護カーテンレーザー安全保護用布は実験室内での高エネルギーレーザの遮光にご使用いただけます。
  • 遮光用マテリアルは、直接光と反射光の両方を実験装置の領域に封じ込めて外に逃しません。
  • 当社の筺体システムは、その内部に光学セットアップを収納し、レーザ光を封じ込めて危険性を最小限に抑えます。
  • ピグテール付き半導体レーザは、他のファイバに接続、もしくは他のファイバとの接続を外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが10 mW以上の場合には特にご注意ください。
  • いかなるビーム光も、テーブルの範囲で終端させる必要があります。また、レーザ使用中には、研究室の扉は必ず閉じていなければなりません。
  • レーザ光の高さは、目線の高さに設定しないでください。
  • 実験は光学テーブル上で、全てのレーザービームが水平を保って直進するように設定してください。
  • ビーム光路の近くで作業する人は、光を反射する不要な装飾品やアクセサリ(指輪、時計など)をはずしてください。
  • レンズや他の光学装置が、入射光の一部を、前面や背面で反射する場合がありますのでご注意ください。
  • あらゆる作業において、レーザは必要最小限のパワーで動作するようにご留意ください。
  • アライメントは、可能な限りレーザの出力パワーを低減して作業を行ってください。
  • ビームパワーを抑えるためにビームシャッタフィルタをお使いください。
  • レーザのセットアップの近くや実験室には、適切なレーザ標識やラベルを掲示してください。
  • クラス3Rやクラス4のレーザ(安全確保用のインターロックが必要となるレーザーレベルの場合)で作業する場合は、警告灯をご用意ください。
  • ビームトラップの代用品としてレーザービュワーカードを使用したりしないでください。

 

レーザ製品のクラス分け

レーザ製品は、目などの損傷を引き起こす可能性に基づいてクラス分けされています。国際電気標準会議(The International Electrotechnical Commission 「IEC」)は、電気、電子工学技術関連分野の国際規格の策定および普及を行う国際機関で、IEC60825-1は、レーザ製品の安全性を規定するIEC規格です。レーザ製品のクラス分けは下記の通りです

ClassDescriptionWarning Label
1ビーム内観察用の光学機器の使用を含む、通常の条件下での使用において、安全とみなされているクラス。このクラスのレーザ製品は、通常の使用範囲内では、人体被害を及ぼすエネルギーレベルのレーザを発光することがないので、最大許容露光量(MPE)を超えることはありません。このクラス1のレーザ製品には、筐体等を開かない限り、作業者がレーザに露光することがないような、完全に囲われた高出力レーザも含まれます。 Class 1
1Mクラス1Mのレーザは、安全であるが、望遠鏡や顕微鏡と併用した場合は危険な製品になり得ます。この分類に入る製品からのレーザ光は、直径の大きな光や拡散光を発光し、ビーム径を小さくするために光を集束する光学素子やイメージング用の光学素子を使わない限り、通常はMPEを超えることはありません。しかし、光を再び集光した場合は被害が増大する可能性があるので、このクラスの製品であっても、別の分類となる場合があります。 Class 1M
2クラス2のレーザ製品は、その出力が最大1 mWの可視域での連続放射光に限定されます。瞬目反射によって露光が0.25秒までに制限されるので、安全と判断されるクラスです。このクラスの光は、可視域(400~700 nm)に限定されます。 Class 2
2Mこのクラスのレーザ製品のビーム光は、瞬目反射があるので、光学機器を通して見ない限り安全であると分類されています。このクラスは、レーザ光の半径が大きい場合や拡散光にも適用されます。 Class 2M
3Rクラス3Rのレーザ製品は、直接および鏡面反射の観察条件下で危険な可視光および不可視光を発生します。特にレンズ等の光学機器を使用しているときにビームを直接見ると、目が損傷を受ける可能性があります。ビーム内観察が行われなければ、このクラスのレーザ製品は安全とみなされます。このクラスでは、MPE値を超える場合がありますが、被害のリスクレベルが低いクラスです。可視域の連続光のレーザの出力パワーは、このレベルでは5 mWまでとされています。 Class 3R
3Bクラス3Bのレーザは、直接ビームを見た場合に危険なクラスです。拡散反射は通常は有害になることはありませんが、高出力のクラス3Bレーザを使用した場合、有害となる場合もあります。このクラスで装置を安全に操作するには、ビームを直接見る可能性のあるときにレーザ保護眼鏡を装着してください。このクラスのレーザ機器にはキースイッチと安全保護装置を設け、さらにレーザ安全表示を使用し、安全照明がONにならない限りレーザがONにならないようにすることが求められます。Class 3Bの上限に近いパワーを出力するレーザ製品は、やけどを引き起こすおそれもあります。 Class 3B
4このクラスのレーザは、皮膚と目の両方に損傷を与える場合があり、これは拡散反射光でも起こりうるとみなされています。このような被害は、ビームが間接的に当たった場合や非鏡面反射でも起こることがあり、艶消し面での反射でも発生することがあります。このレベルのレーザ機器は細心の注意を持って扱われる必要があります。さらに、可燃性の材質を発火させることもあるので、火災のリスクもあるレーザであるとみなされています。クラス4のレーザには、キースイッチと安全保護装置が必要です。 Class 4
全てのクラス2以上のレーザ機器には、上記が規定する標識以外に、この三角の警告標識が表示されていなければいけません。 Warning Symbol

Posted Comments:
Babu Kakkattil  (posted 2022-10-27 15:21:21.49)
Hi Sir, We are looking for the Laser warning Light for a simulation laboratory, but out side use. Do you have any model suitable for outdoor use? Please confirm and quote for us for 2nos.
cwright  (posted 2022-10-28 05:23:37.0)
Response from Charles at Thorlabs: Thank you for your query. Unfortunately we would not be able to supply a model for use outdoors.
Patrick Lee  (posted 2021-09-15 12:14:27.313)
1. What is max and min brightness (in Cd/m2) of LSS10 ? 2. Uniformity specification ? ie differences in brightness between center and 8 corners ? 3. LED brightness is controlled by current or PWM - Pulse Width Modulation ?
DJayasuriya  (posted 2021-09-16 05:49:27.0)
Thank you for your inquiry, the minimum brightness is 8W and max is 15W. Illumination is controlled by turning a knob on the right-hand side of the unit, allowing the brightness to be adjusted to suit the specific location of use. We do not have uniformity specifications, however, this would illuminate the laser safety sign that is inserted to provide a clear indication of the laser in use. The unit is supplied is for external power connections, but the power can be hard-wired to the internal PCB. Please see manual chapter 3 for more information. If you have any questions please feel free to get in touch with your local tech support team.
Pedro Encarnacion  (posted 2021-04-19 13:49:37.51)
Would like to know if LSS10 is designed to be permanently mounted EXTERNAL to laser lab entrance, and HARD-WIRED to 120VAC power, to be switched from INSIDE the laboratory with a single-pole wall mounted switch? This is how we are seeking to implement.
DJayasuriya  (posted 2021-09-03 04:44:17.0)
Thank you for your inquiry. The box operates at 100 to 240 VAC, so this is possible. You will be able to find more information in the manual regarding installation.
user  (posted 2016-10-28 10:50:02.447)
In my experience, laser safety signs need a serious upgrade. Bright LEDs for illumination, and they need to flash or blink, otherwise everybody tunes it out. So do these flash? Are they modernized with LED illumination?
tfrisch  (posted 2016-11-01 01:38:58.0)
Hello, thank you for your feedback. These laser safety signs use fluorescent lights, and are not designed to flash. While it is important to have noticeable alerts of high powered lasers, be sure to consult your laser safety officer before making any changes to the way safety equipment operates.
zachariaac  (posted 2015-06-17 09:37:46.61)
We purchased one of these but disappointment exists because there is no convenient way to control this from a computer or PLC.
besembeson  (posted 2015-09-21 11:43:19.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for the feedback. Unfortunately we don't have such a feature yet on these.
Back to Top

Laser Safety Sign Lightbox


Click for Details
To insert a laser safety sign, lift the frame on the side with hinges, then insert the appropriate slide.

Click to Enlarge
LSS10 Side Panel Showing Hinges, Brightness Adjuster Wheel, Input for External Interlock, and Rocker Power Switch
  • LED Light Guide Panel Provides Uniform Illumination
  • Adjustable Brightness
  • Easy Sign Insertion
  • Internal and External Interlock Features

The LSS10 lightbox illuminates our laser safety signs, which are sold below. Using LED light guide technology, our lightbox offers bright, uniform, efficient illumination (5300 K) with low energy consumption from 8 to 15 W. Rated for 100 to 240 VAC, the LSS10 can be used straight out of the box and features a brightness adjuster wheel and rocker power switch. The LSS10 lightbox can be mounted to virtually any wall in either left- or right-handed orientations. A convenient line cord latch prevents the AC line cord from disengaging from the unit. The LSS10 lightbox is shipped with a region-specific power cord based on the location the order is placed.

This lightbox accepts 10” x 14” signs, such as the ANSI and IEC compliant laser safety signs available below. To insert a sign, simply lift the frame on the side of the lightbox with hinges and insert the appropriate sign (see image to far right).

Interlock-equipped laser systems can be interlocked with the lightbox to prevent laser use when the lightbox is not illuminated. An interlock circuit can be connected to the lightbox interlock either externally or internally. The external interlock connection is achieved via a 2.5 mm phono plug (included). For information on using the safety interlock, please refer to section 4.2 of the manual.

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LSS10 Support Documentation
LSS10LED Lightbox for 10" x 14" Laser Safety Signs, 100 - 240 VAC (日本では販売しておりません)
Request
7-10 Days
Back to Top

Laser Safety Signs

Thorlabs' 10" x 14" laser safety signs are directly compatible with our LSS10 lightbox (sold above) and are also appropriate for standalone use. Signs are available with Notice, Caution, Warning, or Danger signal words, as well as Class 3B Warning, Class 4 Danger, and Class 4 Warning designations, all of which are ANSI Z535 certified. The appropriate choice of sign should be determined in consultation with your laser safety officer or a qualified laser safety authority who is familiar with your setup. These signs are constructed from high-impact polystyrene (HIPS).

Note: These signs are provided without a wavelength or OD specified. Wavelength, OD, and other relevant information can be written on each sign using a marker. You must customize the sign for your specific wavelength and OD as required by ANSI Z136, IEC 60825, and other pertinent laser safety regulations.

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LSS10C Support Documentation
LSS10CCaution Laser Safety Sign, 10" x 14"(日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas
LSS10D Support Documentation
LSS10D Danger Laser Safety Sign, 10" x 14" (日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas
LSS10D4 Support Documentation
LSS10D4Class 4 Danger Laser Safety Sign, 10" x 14" (日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas
LSS10N Support Documentation
LSS10NNotice Laser Safety Sign, 10" x 14"(日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas
LSS10W Support Documentation
LSS10WWarning Laser Safety Sign, 10" x 14"(日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas
LSS10W3B Support Documentation
LSS10W3BClass 3B Warning Laser Safety Sign, 10" x 14"(日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas
LSS10W4 Support Documentation
LSS10W4Class 4 Warning Laser Safety Sign, 10" x 14"(日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas