ペリクルビームスプリッター用固定式マウント


  • Mount Ø1/2", Ø1", and Ø2" Pellicles
  • Locates Pellicle Over the Center of Mounting Hole
  • Mounting Slots for Easy Pellicle Placement

Pellicle Mount Slots

#8 (M4) Cap Screw Counterbore

BP207

BP107

BP057

Application Idea

BP108 Pellicle Beamsplitter Post Mounted Using a BP107 Fixed Pellicle Mount

Related Items


Please Wait

特長

  • 厚さ4.8 mmのペリクルビームスプリッタ取り付け用
  • ペリクルビームスプリッタをポスト取付用ネジ穴の中心上に配置する設計
  • 3種類をご用意
    • BP057:Ø12.7 mm(1/2インチ)ペリクルビームスプリッタ取付用
    • BP107:Ø25.4 mm(1インチ)ペリクルビームスプリッタ取付用
    • BP207:Ø50.8 mm(2インチ)ペリクルビームスプリッタ取付用
  • ペリクル取付用に#2-56キャップスクリュが2個付属

ペリクルビームスプリッタ用の固定式マウントは、キネマティックあおり調整が不要な用途でお使いいただける、コンパクトなマウントです(あおり調整が必要な場合は、ペリクルビームスプリッタ用キネマティックマウントをご覧ください)。ポスト取り付け可能な設計で、ペリクルの光学面の真下にあるM4ザグリ穴によって、ポストホルダ内でアセンブリを手動回転させる際にジンバルマウントと同様の動きをします。

当社のペリクルビームスプリッタは、スロットからドロップイン式でマウントに取り付け可能です。この機能により、非常に繊細なペリクル膜の損傷を防ぐことができます。ペリクルの位置はマウントに付属する2個の#2-56キャップスクリュで固定してください。


Posted Comments:
No Comments Posted
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
BP057 Support Documentation
BP057Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ペリクルビームスプリッタ用マウント
¥4,192
7-10 Days
BP107 Support Documentation
BP107Ø25.4 mm(Ø1インチ)ペリクルビームスプリッタ用マウント
¥5,614
Lead Time
BP207 Support Documentation
BP207Ø50.8 mm(Ø2インチ)ペリクルビームスプリッタ用マウント
¥7,121
Today