導波路マウント
- Vacuum Waveguide Mounts
- Adjustable Waveguide Mounts
- Blank for Custom Mounts
HWM003
HWS001
HWV001
HBB001
HWS001
Application Idea
Please Wait
当社では、多軸フレクシャープラットフォームにあるアライメント用キー溝を使用した様々な フレクシャープラットフォームマウントを取り揃えています。下記は、導波路用のマウントです。
フレクシャーステージマウントは、別売りの止め具AMA010/M(下記参照)を使用して位置を固定することができます。止め具の片側には切欠き面があるため、止め具を取り外すことなくフレクシャーステージマウントの取付け、取外しができます。止め具のネジを緩め、その切欠き面を内側に回転させればフレクシャーステージマウントが外れます。
Multi-Axis Stage Accessories | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber Mounts | Fiber Rotators | Waveguide Mounts | Diode Mounts | Fixed Mounts | Kinematic Mounts | Top Plates | Extension Platforms | Fiber Chucks | Slide Holders | Kinematic Platforms | Adapter Plates |
Posted Comments: | |
Jan FitzGibbon
 (posted 2024-03-05 09:26:08.91) The Autocad PDF dimensions are false, the diameter of the nozzle is not 2.5mm, it is 2mm. This is an important measurement for the vacuum when selecting tubing. do'neill
 (posted 2024-03-15 06:48:20.0) Thank you for your feedback, I will look into this to see if the drawings need clarifying or correcting. These are designed for tubes with an inner diameter of 2mm. I will reach out to you to further discuss your application. Chris Axline
 (posted 2023-04-26 10:02:27.573) The acceptable chip width is 4-38 mm, but the specifications do not say anything about minimum chip length. The minimum length appears to be 15 mm (is this correct?). It would be helpful if this were clearer. scott.hendrickson
 (posted 2013-06-27 15:11:57.457) Could you please comment on the type of vacuum pump you recommend using with the vacuum waveguide holder? cdaly
 (posted 2013-07-03 13:23:00.0) Response from Chris at Thorlabs: Thank you for using our feedback tool. The suitability of a vacuum is highly dependent on how flush the waveguide is to the mounting surface, the shape of the waveguide, whether the mount is orientated upside down, weight of the waveguide etc. giving a very large scope for what level of vacuum is suitable for the application. We would state however that a high vacuum is not required. As this is made from anodised aluminium, a really high vacuum may cause some issues with their pumping equipment if the vacuum is too strong. The vacuum should implement 2mm ID tubing in order to interface with the HWV001. |
- 幅広い光学素子のサイズに合わせてお選びいただける8種類の真空吸着ポート
- コンパクトな設計で平面型の光学素子へのアクセスが簡単
導波路ホルダHWV001は、真空力でプレーナ導波路デバイスをしっかりと保持します。 マウントは一連の接続穴が付いたプラットフォームから成っています。 使用していないポートを塞ぐための先端が円錐状の止めネジ(セットスクリュ)が一式付属しています (1.5 mm六角レンチに対応)。 光学素子の下にくる止めネジだけを取り外せば、部品の大きさに合った真空保持力が得られます。 真空接続部は、内径が2 mmのチューブに合わせて設計されています。 必要とする真空力は用途によりますが、高真空用のポンプについては、マウントのアルマイトによる悪影響が懸念されますので、適用は推奨されません。
- 幅4~38 mmで厚さ<2 mmの薄型長方形素子に対応
- 精密研削クロムスチール製のボールで3点接触
- 傾斜付きのバネ荷重プランジャで保持力が調整可能
調整機能付き導波路マウントHWS001は、もともと平面導波路との使用向けに設計されましたが、幅広い光学機器を取り付けるのにも便利です。厚さ<2 mmで幅<38 mmの薄い長方形デバイスをこのマウントに取り付けて、当社の多軸フレクシャーステージを使った光学システムに組み込むことができます。2枚のスライド式プラットフォームをデバイスの幅数mmの範囲で動かし、止めネジ(セットスクリュ)で位置固定することによって、幅広いサイズに対応します。バネ式プランジャが光学素子を斜めになっている2つの白いプラスチック製ペグに押し付けて保持します。3つの硬化クロムスチール製ボールを使い3点で接触するキネマティック機構となっています。
注.HWS001は4軸プラットフォームMBT401/Mには対応しておりません。
- 10 mmと35 mmの長さから選択可能
- 特注マウントをご希望の場合は、当社にご連絡ください
当社の標準型導波路マウントは、お客様が用意された導波路デバイスをマウントするために使われています。全ての導波路マウントには、ナノポジショナープラットフォームやブラケットの固定溝にきっちりとフィットするガイドが付いています。実験機器は、直接このマウントに接着することができます。全てのマウントは高さが9.5 mmで、光軸との間に3 mmの隙間があり、幅が32 mmです。平面導波路マウントは、異なるサイズの機器に対応するように設計されていて、シングルモードファイバや顕微鏡対物レンズにアクセスすることができます。
当社では幅広いファイバ入射および導波路アクセサリをご用意していますが、お客様のご希望の形状や寸法を全て予測することは困難です。そのため、これらのシンプルな部品を追加して、お客様が個々のニーズに合わせて独自の取付けアクセサリを簡単に作製できるようにしました。画像でも見ていただけるように、前面には当社の多軸フレクシャーシステムの光軸高さ12.5 mmの中心に合わせた見やすい補助線が付いています。
Click for Details
取付けブロックAMA110(/M)で近接して取り付けられたアクセサリ
- 部品をNanoMax、MicroBlockまたはRollerBlockステージに固定
- 1つの部品を固定するための止め具
- 複数の部品を近接して取り付けるための取付けブロックとクランプ
止め具AMA010/Mの片側には切欠きがあります。アクセサリを中央のアライメント用溝に沿って固定するとき、まず止め具の切り欠きが溝の方向に向くように回転します。アクセサリを止め具の間の溝にセットしたのち、止め具の丸いエッジがマウントの端部を覆うまで回転し、M3固定ネジとワッシャを使用して固定します。止め具は固定ネジを取り外さなくても回転することができます。詳しくは右の動画をご覧ください。付属のネジの長さは8 mmで、2.5 mm六角レンチを使用します。
複数の部品を近接して取り付ける場合には、取付けブロックAMA110/Mをお勧めいたします。 取付けブロックには部品の固定用に先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)が付いており、部品を簡単に再配置したり密接して取り付けたりすることが可能です。ブロックは2つの穴で固定しますが、そのためにM3キャップスクリュが付属しています。
また幅の細いデバイス取付け用クランプAMA111/Mは、デバイス同士を近接して取り付けます。2.5 mm六角レンチに対応するM3ワッシャとM3キャップスクリュで固定します。