Products Home Products Home /  オプトメカニクス用部品 /  光学ケージシステム

光学ケージシステム

光学ケージシステムとは、4本のスチール製のロッドを使って、同一光軸上に光学素子や光学部品を配置して構成される、モジュール性と柔軟性に優れたシステムです。ケージシステムのサイズ(ロッド間距離)は16 mm、30 mm、60 mmの3種類で、それぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)のサイズの光学素子にお使いいただけます。
当社では、長年にわたりお客様の声を聞きながら、必要とされるアクセサリ部品を開発してきました。その結果、アクセサリ部品の豊富なラインナップが当社のケージシステムの長所となっています。サイズ変換用のアダプタを利用すると、異なるサイズのケージを組み合わせて使用することができます。さらに、光学ケージシステムは取付用ポストやレンズチューブをはじめとする取付け用部品を利用して、光学系に組込むことも可能です。