M25 x 0.75ネジ付き変換アダプター


  • Integrate M25 x 0.75 Threaded Components with Other Industry Standard Threads
  • Adapters Available with Either Internal or External M25 x 0.75 Threads

LSM03

SM1A12

SM1L10

M25W26S

External M25 x 0.75 Threads and Internal W26 x 0.706 (BSW) Threads

RMSA1

External M25 x 0.75 Threads and Internal RMS Threads

M32A1

External M32 x 0.75 Threads and Internal M25 x 0.75 Threads

SM1A12 Adapter Connecting a Scan Lens to an SM1 Lens Tube

Related Items


Please Wait

Interactive Selection Guide

M25 x 0.75ネジ付き変換アダプタ

このページでは、当社のM25 x 0.75ネジ付きのネジ変換アダプタの全製品をご紹介しています。アダプタは、内ネジおよび外ネジの両方が付いたタイプをご用意しています。

顕微鏡対物レンズに使用する際は、真鍮製の顕微鏡対物レンズ用ネジアダプタの使用をお勧めします。 こちらのアダプタには縁が付いているので、顕微鏡対物レンズをマウントに深くねじ込み過ぎるのを防ぎます。また、真鍮はアルミニウムよりも固いため、対物レンズのネジに対する応力もかかりにくく損傷を防ぐことができます。

M25 x 0.75ネジ付きアダプタは、当社のネジ付きアダプタのラインナップの一部です。全ラインナップは、ネジ変換アダプタのセレクションガイドをご参照ください。

Adapters with External M25 x 0.75 and Internal Industry-Standard Threads
Item #Typical ApplicationExternal ThreadsInternal Threads
RMSA1
info
Integrate RMS Objective with
M25 x 0.75 Mount
M25 x 0.75RMS (0.800"-36)
SM1A11
info
Integrate M25 x 0.75 Objective into
SM1 Lens Tube
M25 x 0.75SM1 (1.035"-40)
M25W26Sa
info
Integrate W26 x 0.706 Objective with M25 x 0.75 MountM25 x 0.75W26 x 0.706b
M32A2c
info
Integrate M32 x 0.75 Objective with M25 x 0.75 MountM25 x 0.75M32 x 0.75
  • こちらの真鍮製のアダプタには、顕微鏡のレボルバ(対物ホルダ)にアダプタや対物レンズをねじ込む際の締め過ぎを防ぐフランジが付いています。真鍮はアルミニウムよりも固いのでネジの応力は低減されます。
  • W26ネジ付き対物レンズはM26ネジ付き対物レンズと呼ばれることもありますが、対物レンズがISO 9345:2019またはJIS B 7141:2012の規格に準じていれば、当社のW26アダプタにも取付け可能です。
  • このアダプタのネジ規格はレーザ刻印されています。
Adapters with Internal M25 x 0.75 and External Industry-Standard Threads
Item #Typical ApplicationExternal ThreadsInternal Threads
RMSA2
info
Integrate Scan Lens into RMS MountRMS (0.800"-36)M25 x 0.75
SM1A12
info
Integrate Scan Lens into
SM1 Lens Tube
SM1 (1.035"-40)M25 x 0.75
M25A1
info
Integrate M25 x 0.75 Objective with M26 x 0.706 MountM26 x 0.706
(36 TPI)
M25 x 0.75
M32A1a
info
Integrate M25 x 0.75 Objective with M32 x 0.75 MountM32 x 0.75M25 x 0.75
M32M25Sb
info
Integrate M25 x 0.75 Objective with M32 x 0.75 MountM32 x 0.75M25 x 0.75
SM2A33a
info
Integrate M25 x 0.75 Objective
into SM2 Lens Tube
SM2 (2.035"-40)M25 x 0.75
GCMA1ainfoIntegrate M25 x 0.75 Scan Lens
into Galvo Mirror Mounting Adapter
SM2 (2.035"-40)M25 x 0.75
  • このアダプタのネジ規格はレーザ刻印されています。
  • こちらの真鍮製のアダプタには、顕微鏡のレボルバ(対物ホルダ)にアダプタや対物レンズをねじ込む際の締め過ぎを防ぐフランジが付いています。真鍮はアルミニウムよりも固いのでネジの応力は低減されます。

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(右図参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称は右の図で示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。下表はご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格は下記をご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"

Posted Comments:
Eric Weiner  (posted 2022-02-08 15:58:14.0)
I think this part has a major drawback- I think the main reason that people would buy is to adapt a Nikon objective to an RMS threaded optics block. However, you can't do that. The threads on the M25 side are MUCH too shallow, so the objective bottoms out on the adapter, and therefore doesn't necessarily sit square. They are only a few mm deep. We had a few of these made for ourselves years ago with tall threads (before I was even aware that you had something), so I do not have an immediate need for them. I just wanted to let you know about it. We may want to order them after we run out of the ones we made. (but this could be a few years from now...) Thanks, -Eric
cdolbashian  (posted 2022-02-10 12:11:13.0)
Thank you for the feedback Eric! I have passed this along to our internal product development team. Perhaps in the future, we will offer the RMSA2 with deeper internal threads, so that the shoulder of the objective will contact the adapter before bottoming out.
user  (posted 2019-05-28 17:37:25.987)
Dear Thorlabs Team, One reason we would like to use this M25x0.75 adapter is to mount the Olympus 20X water-dipping objective lens: https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=N20X-PFH However, the thread part of that objective lens is 5.8 mm long, while the internal M25x0.75 thread of this SM1A12 adapter is less than 5 mm long, which can affect the stability and parfocal length when we need to switch the objective on the microscope. Could Thorlabs adapt this one with a longer (i.e. deeper) internal M25x0.75 thread, so that the adapter lip can get in contact with the locating flange of the objective? Thank you very much! Best, Wenxuan
llamb  (posted 2019-05-29 10:31:54.0)
Hi Wenxuan, thank you for your feedback. This thread depth/length issue has been brought to the attention of our engineering teams, as there are varying thread lengths for our objectives with M25 x 0.75 threading that need to be accounted for. I have reached out to you directly to discuss the possibility of a custom thread adapter in the meantime.
thiel  (posted 2017-07-13 15:17:29.5)
Could I get a single adapter with diameter: M25 x 0.5 (inner) to M27 x 0.75 (outer) Could I get another single adapter with diameter: M25 x 0.75 (inner) to M27 x 0.75 (outer)
tfrisch  (posted 2017-07-28 02:18:09.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you with a quote.
Back to Top

ネジ変換アダプタ、M25 x 0.75外ネジ&標準規格の内ネジ

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RMSA1 Support Documentation
RMSA1Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、RMS内ネジ&M25x0.75外ネジ
¥3,156
Today
SM1A11 Support Documentation
SM1A11ネジ変換アダプタ、SM1内ネジ&M25x0.75外ネジ
¥3,288
Today
M25W26S Support Documentation
M25W26SNEW!顕微鏡用真鍮製アダプタ、W26 x 0.706内ネジ&M25 x 0.75外ネジ
¥4,110
7-10 Days
M32A2 Support Documentation
M32A2Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、M32x0.75内ネジ&M25x0.75外ネジ
¥3,662
Today
Back to Top

ネジ変換アダプタ、M25 x 0.75内ネジ&標準規格の外ネジ

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RMSA2 Support Documentation
RMSA2Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、RMS外ネジ&M25x0.75内ネジ
¥3,662
Today
SM1A12 Support Documentation
SM1A12ネジ変換アダプタ、SM1外ネジ&M25x0.75内ネジ
¥3,288
Today
M25A1 Support Documentation
M25A1ネジ変換アダプタ、M25 x 0.75内ネジ&M26 x 0.706外ネジ
¥4,229
Today
M32A1 Support Documentation
M32A1Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、M32x0.75外ネジ&M25x0.75内ネジ
¥3,662
7-10 Days
M32M25S Support Documentation
M32M25SCustomer Inspired! 真鍮製顕微鏡アダプタ、M32 x 0.75外ネジ&M25 x 0.75内ネジ
¥3,192
Today
SM2A33 Support Documentation
SM2A33ネジ変換アダプタ、SM2外ネジ&M25 x 0.75内ネジ
¥4,148
Today
GCMA1 Support Documentation
GCMA1ネジ変換アダプタ、M25 x 0.75内ネジ&SM2外ネジ、Ø35.0 mmザグリ穴
¥8,256
Today