ミニシリーズ 台座付きØ12 mmポスト(ペデスタルポスト)


  • Precision Ground Stainless Steel Pedestal Posts
  • 4-40 (M3) or 8-32 (M4) Removable Setscrew in Top
  • Clamping Forks Secure Pedestal Posts
  • Ideal for Miniature and OEM-Level Optomechanical Assemblies

MSC2

Slot for a 1/4"-20 (M6) Cap Screw

MSP2

MSP1.5

MSP1

MSP05

TRP50/M

TRP1.17

TRP1

TRP14/M

MSC3

Counterbored Slot for an 8-32 (M4) Cap Screw

MSC1

Counterbored Slot for a 4-40 (M3) Cap Screw

Related Items


Please Wait

特長

  • 限られたスペースでの使用や製品組み込み用途(OEM用途)向け
  • 台座付きØ12 mmポストの種類:
    • M3止めネジ&M3タップ穴付きベース
    • M4止めネジ&M6タップ穴付きベース
  • 台座付きポストを固定するクランプフォーク(M3、M4、M6キャップスクリュに対応
  • M4ならびにM6ネジに対応するミニシリーズネジアダプタもご用意

台座付きØ12 mmポスト(ペデスタルポスト)は、スペースに制約のあるセットアップや組み込み用途(OEM用途)でお使いいただける製品です。この台座付きポストは、当社のミニシリーズオプトメカニクス製品の一部で、限られたスペース内でより多くの光学素子が取り付けられるよう設計されています。このページでご紹介している台座付きポストは、ミニシリーズの部品やアクセサリをコンパクトなオプトメカニクスアセンブリに組み込む際にお使いいただけます。台座付きポストは、上部にM3止めネジ(セットスクリュ)とベースにM3タップ穴が付いたタイプと、上部にM4止めネジとベースにM6タップ穴が付いたタイプの2種類をご用意しています。

M3タップ穴が付いた台座付きポストは、ミニシリーズブレッドボードMS12B/Mに直接取り付けられます。また、M4止めネジとM6タップ穴が付いた台座付きポストは、M4およびM6タップ穴が付いたミニシリーズブレッドボードとM6タップ穴が付いたブレッドボードに直接取り付けることができます。 さらにポストTRP14/MとTRP29/Mは多くの60 mmケージプレート30 mm ケージプレートと組み合わせることで、光学素子の中心を台座付きポストの取付け面から50 mmの位置に配置することができます。この高さはPolaris® 固定式モノリシックミラーマウント、一部のPolaris用ポスト、DIY Cerna®用2ポジションスライダ付きブレッドボードトップの光学素子の高さと一致します。

こちらの台座付きØ12 mmポストは当社のミニシリーズ用クランプフォークやポスト用ネジアダプタが使用できるように設計されており、それによってポストとしての機能が広がっています。クランプフォークはM3、M4、M6タップ穴に対応しているので、台座付きポストをブレッドボードや光学テーブルに固定することができます。フォークを台座付きポストの周りで回転させ、最も使いやすい取付け穴を探します。また、ネジアダプタを用いてM3、M4、M6のネジ規格を互いに変換することで、ミニシリーズをその他の部品に適合させることが可能です。

ミニシリーズには多くの製品をラインナップしておりますので、標準サイズのオプトメカニクス部品やアクセサリと組み合わせてセットアップを構築することができます。ミニシリーズの製品に関するご質問がございましたら当社までお問い合わせください。


Posted Comments:
Fabrice Del Cul  (posted 2023-04-03 17:08:33.61)
....it concerns TRP50/M :-)
cdolbashian  (posted 2023-11-17 01:22:40.0)
Thank you for the clarification!
Fabrice Del Cul  (posted 2023-04-03 17:06:59.84)
Hi Thorlabs crew, the CAD model of TRP/M show a M4 bottom hole instead of M6 one! Best regards
cdolbashian  (posted 2023-04-13 11:13:02.0)
Thank you for reaching out to us regarding the discrepancy in this CAD model. We will be correcting it shortly.
Jan Lowinski  (posted 2020-12-01 09:37:28.003)
Dear Thorlabs, In our lab we try to stick to the beam height of 50 mm. We also very often use RSP05/M Rotation Mount for Ø1/2" optics which unfortunately cannot be easily put on any pedestal post, because of not well matched heights. It would be great, if you could offer a post TRP38/M-like but 36 mm high, which would match the rotation mount. Cheers, Jan
YLohia  (posted 2020-12-01 10:12:17.0)
Hello Jan, thank you for your feedback. We will consider adding such an option to our catalog in the future.
dfilgas  (posted 2018-05-15 13:31:40.043)
need to offer 1/8" and 1.4" spacers for use on top of MSP posts to get fixed lens mounts to and even beam height. You have spacers for the 1" fixed posts. The MSP posts need them as well.
YLohia  (posted 2018-05-15 04:42:30.0)
Hello, thank you for your feedback. I will suggest this idea in our internal engineering forum. In the meantime, it may be worth noting that the TRxM series spacers on this page (https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1266) are compatible with the TRP series Ø12 mm Pedestal Posts with 8-32 (M4) Setscrew.
Back to Top

台座付きポスト、M3止めネジ付き

Mini Pedestal Post with Clamping Fork
Click to Enlarge
ミニシリーズブレッドボードに固定したミニシリーズ台座付きポスト。固定にはクランプフォークMSC1を使用。
  • ステンレススチール製
  • 長さ:12.5 mm~50.0 mm(ミリ規格)
  • トップには取外し可能なM3止めネジ(セットスクリュ)、ベース部にはM3タップ穴付き
  • Ø14 mmの台座ベースにはMSCシリーズクランプフォークが適用可能(下記参照)

こちらのØ12 mm台座付きポストはミニシリーズの光学マウントをしっかり取り付けます。ポストは非磁性のSUS300シリーズステンレススチール製です。ポストの上部と底部にはM3タップ穴があります。ポストの上部には当社のミニシリーズ部品を取り付けるための止めネジも付いています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSP05 Support Documentation
MSP05ミニシリーズ 台座付きピラーポスト、L=1/2インチ (インチ規格)
¥2,896
7-10 Days
MSP1 Support Documentation
MSP1ミニシリーズ 台座付きピラーポスト、L=1インチ (インチ規格)
¥3,061
Today
MSP1.5 Support Documentation
MSP1.5ミニシリーズ 台座付きピラーポスト、L=1.5インチ (インチ規格)
¥3,255
7-10 Days
MSP2 Support Documentation
MSP2ミニシリーズ 台座付きピラーポスト、L=2インチ (インチ規格)
¥3,435
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSP05/M Support Documentation
MSP05/Mミニシリーズ 台座付きピラーポスト、L=12.5 mm (ミリ規格)
¥2,896
Today
MSP1/M Support Documentation
MSP1/Mミニシリーズ 台座付きピラーポスト、L=25 mm (ミリ規格)
¥3,061
Today
MSP1.5/M Support Documentation
MSP1.5/Mミニシリーズ 台座付きピラーポスト、L=38 mm (ミリ規格)
¥3,255
7-10 Days
MSP2/M Support Documentation
MSP2/Mミニシリーズ 台座付きピラーポスト、L=50 mm (ミリ規格)
¥3,435
Today
Back to Top

台座付きポスト、M4止めネジ付き

Pedestal Posts with Mounted 60 mm and 30 mm Cage System Fixed Optic Mounts
Click to Enlarge

取付け面から50 mm上に光学素子中心を配置するには、TRP29/Mに端から中心までが20.3 mmの 30 mmケージプレート、TRP14/Mには端から中心までが35.6 mmの60 mmケージプレートを取り付けます。 
  • ステンレススチール製
  • 長さ:14.4 mm~50.0 mm(ミリ規格)
  • トップにはダブルエンド型のM4止めネジ(セットスクリュ)、ベース部にはM6タップ穴付き
  • Ø14 mmの台座ベースにはMSCシリーズクランプフォークが適用可能(下記参照)

こちらの台座付きポストは、光学マウントのコンパクトな設置と光学テーブルへの低荷重の取り付けを可能にします。非磁性のSUS303ステンレススチール製ポストで、Ø12 mmに精密研磨されています。Ø14 mmの台座ベースは当社のミニシリーズクランプフォークに対応します(下記参照)。 右の写真でご覧いただけるように、ポストTRP14/Mと60 mmケージプレート、あるいはTRP29/Mと30 mm ケージプレートと組み合わせることにより、光学素子の中心を台座付きポストの取付け面から50 mm上に配置することができます。

台座付きポストのベース部にはM6タップ穴があります。また上部には取り外し可能なダブルエンド型(2 mm六角ソケット付き)のM4止めネジが付いています。側面のØ2.4 mm穴はポストを貫通しているので、取り付けた部品を締め付ける際、ボール(六角)ドライバを挿入することができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TRP057 Support Documentation
TRP057Ø0.47インチ 台座付きポスト、#8-32止めネジ、1/4”-20タップ穴、L = 0.568インチ (インチ規格)
¥2,944
7-10 Days
TRP075 Support Documentation
TRP075Ø0.47インチ 台座付きポスト、#8-32止めネジ、1/4”-20タップ穴、L = 0.75インチ (インチ規格)
¥2,981
Lead Time
TRP1 Support Documentation
TRP1Ø0.47インチ 台座付きポスト、#8-32止めネジ、1/4”-20タップ穴、L = 1.0インチ (インチ規格)
¥3,061
7-10 Days
TRP1.17 Support Documentation
TRP1.17Ø0.47インチ 台座付きポスト、#8-32止めネジ、1/4”-20タップ穴、L = 1.168インチ (インチ規格)
¥3,107
7-10 Days
TRP1.5 Support Documentation
TRP1.5Ø0.47インチ 台座付きポスト、#8-32止めネジ、1/4”-20タップ穴、L = 1.5インチ (インチ規格)
¥3,255
7-10 Days
TRP2 Support Documentation
TRP2Ø0.47インチ 台座付きポスト、#8-32止めネジ、1/4”-20タップ穴、L = 2.0インチ (インチ規格)
¥3,435
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TRP14/M Support Documentation
TRP14/MØ12 mm 台座付きポスト、M4止めネジ、M6タップ穴、L = 14.4 mm (ミリ規格)
¥2,944
Today
TRP20/M Support Documentation
TRP20/MØ12 mm 台座付きポスト、M4止めネジ、M6タップ穴、L = 20.0 mm (ミリ規格)
¥2,981
Today
TRP25/M Support Documentation
TRP25/MØ12 mm 台座付きポスト、M4止めネジ、M6タップ穴、L = 25.0 mm (ミリ規格)
¥3,061
Today
TRP29/M Support Documentation
TRP29/MØ12 mm 台座付きポスト、M4止めネジ、M6タップ穴、L = 29.7 mm (ミリ規格)
¥3,107
Today
TRP38/M Support Documentation
TRP38/MØ12 mm 台座付きポスト、M4止めネジ、M6タップ穴、L = 38.0 mm (ミリ規格)
¥3,255
Today
TRP50/M Support Documentation
TRP50/MØ12 mm 台座付きポスト、M4止めネジ、M6タップ穴、L = 50.0 mm (ミリ規格)
¥3,435
Today
Back to Top

ミニシリーズクランプフォーク

Mini Pedestal Post with Clamping Fork
Click to Enlarge

クランプフォークMSC2により、ミニシリーズ台座付きポストをM6タップ穴のブレッドボードに固定。
  • 台座付きØ12 mmポストまたは台座付きポストホルダをブレッドボードや光学テーブルに固定
  • MSC1: M3キャップスクリュ用長さ15.9 mmのスロット
  • MSC3: M4キャップスクリュ用長さ14.9 mmのスロット
  • MSC2: M6キャップスクリュ用長さ15.9 mmのスロット
  • スイベル式フォークで360°動かすことができるため、使いやすい取付け穴が選択可能

こちらのクランプフォークは、当社の台座付きØ12 mmポストもしくは台座付きのポストホルダに使用時、優れたクランプ力が得られるよう設計されています。 こちらのクランプフォークはミニシリーズの部品ならびに当社の幅広いオプトメカニクス製品を組み合わせたセットアップの構築に柔軟に対応します。MSC1とMSC2はアルマイト加工のアルミニウム製ですが、MSC3はより均一なクランプ力が得られる17-4PHステンレススチール製です。

ミニシリーズブレッドボードにお使いいただける設計で、MSC1はM3キャップスクリュに、 MSC3はM4キャップスクリュにそれぞれ対応します。MSC2のスロットはM6キャップスクリュに対応しているので、ミニシリーズのポストや部品をミニシリーズのブレッドボードだけではなく、標準的なブレッドボード光学テーブル上のセットアップにも組み込むことが可能になります。

クランプフォークの底面にはパッドが付いているので、ワッシャとキャップスクリュを使用してフォークでポストを固定する際に安定性が高まります。尚、クランプフォークの過度の締め付けは、光学テーブルの表面を変形させ、部品のミスアライメントを招く場合がありますのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSC1 Support Documentation
MSC1ミニシリーズクランプフォーク、M3キャップスクリュ用
¥2,441
Today
MSC3 Support Documentation
MSC3ミニシリーズクランプフォーク、M4キャップスクリュ用
¥2,074
Today
MSC2 Support Documentation
MSC2ミニシリーズクランプフォーク、M6キャップスクリュ用
¥2,515
Today
Back to Top

ミニシリーズ ネジアダプタ

これらのネジアダプタは、当社の標準シリーズおよびミニシリーズのオプトメカニクス製品の接続用に設計されています。 これらは当社がご提供しているネジアダプタの一部で、その他にも一般的な規格に対応した様々なネジをご用意しています。

Mechanical DrawingItem #Thread AThread BLength CTypical Application
Thread Adapter Mechanical DrawingAP8E4E8-324-400.38"
(9.7 mm)
Attach Components with 8-32 Tapped Holes
to Imperial Mini-Series Posts
AP4M3MM4M30.38"
(9.7 mm)
Attach Components with M4 Tapped Holes
to Metric Mini-Series Posts
Mechanical DrawingItem #Thread AThread BLength CTypical Application
Thread Adapter Mechanical DrawingMSA84-408-320.50"
(12.7 mm)
Attach Components with 8-32 Tapped Holes
to Imperial Mini-Series Posts
MSA4/MM3M40.50"
(12.7 mm)
Attach Components with M4 Tapped Holes
to Metric Mini-Series Posts
MSA254-401/4"-200.55"
(14.0 mm)
Attach Components with 1/4"-20 Tapped Holes
to Imperial Mini-Series Posts
MSA6/MM3M60.55"
(14.0 mm)
Attach Components with M6 Tapped Holes
to Metric Mini-Series Posts
Mechanical DrawingItem #Thread AThread BLength CTypical Application

Thread Adapter Mechanical Drawing

AE4E25E4-401/4"-200.38"
(9.5 mm)
Attach Mini-Series Bases to
1/4"-20-Threaded Optical Tables
AE3M6MM3M60.39"
(10.0 mm)
Attach Mini-Series Bases to
M6-Threaded Optical Tables
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
AP8E4E Support Documentation
AP8E4Eネジアダプタ、外ネジ - 外ネジ、#8-32 - #4-40(インチ規格)
¥316
Today
MSA8 Support Documentation
MSA8ミニシリーズネジアダプタ、外ネジ-内ネジ、#8-32 - #4-40 (インチ規格)
¥815
Today
MSA25 Support Documentation
MSA25ミニシリーズネジアダプタ、外ネジ-内ネジ、1/4”-20 - #4-40 (インチ規格)
¥815
Today
AE4E25E Support Documentation
AE4E25Eネジアダプタ、内ネジ-外ネジ、#4-40 - 1/4”-20 (インチ規格)
¥681
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
AP4M3M Support Documentation
AP4M3Mネジアダプタ、外ネジ - 外ネジ、M4 - M3(ミリ規格)
¥316
Today
MSA4/M Support Documentation
MSA4/Mミニシリーズネジアダプタ、外ネジ-内ネジ、M4 - M3 (ミリ規格)
¥815
Today
MSA6/M Support Documentation
MSA6/Mミニシリーズネジアダプタ、外ネジ-内ネジ、M6 - M3 (ミリ規格)
¥815
Today
AE3M6M Support Documentation
AE3M6Mネジアダプタ、内ネジ-外ネジ、M3 - M6 (ミリ規格)
¥681
Today